ST Life.augmented

フォワード・コンバータ

フォワード・コンバータはガルバニック絶縁型バック・コンバータの一つで、主にAC-DC電源装置において使われます。 また、フライバック回路よりも大きな出力を必要とするオフライン・アプリケーション用に使用されます。 フライバック・コンバータに比べ、フォワード・コンバータはエネルギー効率が高いのが特徴です。 以下のブロック図において、広範な推奨製品の中から最適な製品を選択いただけます。

模様 支援

トップ

Technical Documentation

Application Notes

Description Version Size
pdf
AN4006: Designing a high-efficiency (60 W on 4 pairs) PoE converter using the PM8803 and an external current booster
1.0 3,186 KB

Publications and Collaterals

Magazine Articles

Description Version Size
html
Dual-output nonisolated SMPS powers appliances
1.0.0 0 KB
html
MCUs Heat Up Digital Loop Control
1.0.0 0 KB
html
Operate circuits at voltages as high as 540V ac
1.0.0 0 KB
Feedback Form
Customer Feedback