ST Life.augmented

ハーフブリッジ・コンバータ

ハーフブリッジ・コンバータは、高いシステム効率を持つプライマリ・スイッチング・デバイスにおける電圧ストレス低減が必要な場合に、主にAC-DC電源で使用されます。 一般に、力率補正回路(PFC)フロントエンド・ステージは、安定した高電圧バスをダウンストリーム・コンバータに供給するために使用されます。 以下のブロック図において、広範な推奨製品の中から最適な製品を選択頂けます。

模様 支援

トップ

Technical Documentation

Application Notes

Description Version Size
pdf
AN4720: Half bridge resonant LLC converters and primary side MOSFET selection
1.0 1,436 KB
pdf
AN993: Electronic ballast with PFC using L6574 and L6561
10.3 1,402 KB

Publications and Collaterals

Magazine

Description Version Size
pdf
ADVANCED DOUBLE-ENDED CONTROLLER FOR RESONANT HALF-BRIDGE TOPOLOGY
292 KB
pdf
Designing LLC resonant converters for optimum efficiency
459 KB

Magazine Articles

Description Version Size
html
Dual-output nonisolated SMPS powers appliances
1.0.0 0 KB
html
MCUs Heat Up Digital Loop Control
1.0.0 0 KB
html
Operate circuits at voltages as high as 540V ac
1.0.0 0 KB

Conference Paper

Description Version Size
pdf
A design methodology for LLC resonant converters
707 KB
Feedback Form
Customer Feedback