ST Life.augmented

フライバック・コンバータ

フライバック・コンバータは、主にAC-DC電源において使用されます。 このコンバータは、ガルバニック絶縁型のバック・ブースト・コンバータで、インダクタを変圧器で置き換えています。 変圧器の巻線を適切にカップリングすることによってポジティブ出力が得られます。 以下のブロック図において、広範な推奨製品の中から最適な製品を選択頂けます。

模様 支援

トップ

Technical Documentation

Application Notes

Description Version Size
pdf
AN4006: Designing a high-efficiency (60 W on 4 pairs) PoE converter using the PM8803 and an external current booster
1.0 3,186 KB
pdf
AN4077: 100 W transition-mode PFC pre-regulator with the new L6564H
1.0 1,926 KB
pdf
AN4106: EVLVIP26L-12WFN: 12 V/12 W, 60 kHz non-isolated flyback
1.0 3,479 KB
pdf
AN4116: STEVAL-ISA112V1: 12 V/4 W, 115 kHz non-isolated flyback
1.0 3,783 KB
pdf
AN4164: STEVAL-ISA113V1: 12 V/4 W, 115 kHz non-isolated flyback
1.0 5,357 KB
pdf
AN4165: STEVAL-ISA111V1: 12 V/12 W, 115 kHz non-isolated flyback based on the VIPER26
1.0 3,084 KB
pdf
AN4209: Design methodology for repetitive voltage suppressors (RVS) in repetitive mode: STRVS
2.0 648 KB
pdf
AN4345: STEVAL-ISA119V1: 1.5 W double output buck product evaluation board based on the VIPER16LD
1.0 2,912 KB

Publications and Collaterals

Magazine

Description Version Size
pdf
An Innovative Hybrid Approach for Next-Generation Off-Line SMPS High Power IC Converters
404 KB
pdf
Constant Maximum Throughput Power in Multisync Monitor SMPS
688 KB
htm
High input voltage power supply design idea
0 KB
pdf
Mixed Mode control (Fixed off Time & Quasi Resonant) for Flyback converter
331 KB

Magazine Articles

Description Version Size
html
Dual-output nonisolated SMPS powers appliances
1.0.0 0 KB
html
High input voltage power supply design idea
1.0.0 0 KB
html
MCUs Heat Up Digital Loop Control
1.0.0 0 KB
html
Operate circuits at voltages as high as 540V ac
1.0.0 0 KB
html
Stepper Motor Controller Driver Simplifies Stepper Motor System
1.0.0 0 KB

Conference Paper

Description Version Size
pdf
A Lossless Current Sensing Technique for Flyback Converters
803 KB
Feedback Form
Customer Feedback