ST Life.augmented

降圧コンバータ

バック・コンバータは主にDC安定化電源で使用されます。 これらのコンバータは、DC入力電圧より低い平均出力電圧を生成します。 以下のブロック図において、広範な推奨製品の中から最適な製品を選択頂けます

模様 支援

トップ

Technical Documentation

Application Notes

Description Version Size
pdf
AN4150: Power MOSFET technology gate current needs in a synchronous buck converter
1.0 1,382 KB
pdf
AN4209: Design methodology for repetitive voltage suppressors (RVS) in repetitive mode: STRVS
2.0 648 KB
pdf
AN4260: 12 V, 150 mA non-isolated buck converter using the VIPER06XS, from the VIPer™ plus family
4.0 3,580 KB
pdf
AN4273: STEVAL-ISA114V1: 5 V/0.8 W 30 kHz buck with the VIPer06XS
2.0 2,827 KB
pdf
AN4391: New P-channel trench technology from ST for low power DC-DC conversions and load switching applications
1.0 1,637 KB

Publications and Collaterals

Magazine Articles

Description Version Size
html
Power Management Relies on Packaging
1.0.0 0 KB
Feedback Form
Customer Feedback