ST Life.augmented

デスクトップPC用マザーボード

STは、デスクトップPC用マザーボード・アプリケーションの品質を確保するための高性能デバイスを提供しています。 デバイスには、オーディオ/ビデオ・プロセッサ、シリアル・メモリ内蔵の専用マイクロコントローラ、CMOS光学センサおよびメカニカル・センサから、さまざまなタイプのディスプレイ・ドライバ、ボルテージ・レギュレータおよびオペアンプ、ペリフェラル・インタフェースならびに標準ロジック・デバイスの完全なファミリまでが含まれます。

模様 支援

トップ

Technical Documentation

Application Notes

Description Version Size
pdf
AN4086: Buck voltage regulator using the PM8903
1.0 1,424 KB
pdf
AN4511: Common mode filters
1.0 4,590 KB
pdf
AN4540: MHL link filtering and protection
1.1 2,598 KB
pdf
AN925: Time update in ST's TIMEKEEPER® devices
2.0 120 KB
pdf
AN968: VMEbus TIMEKEEPER® requirements
2.0 95 KB

Design Notes & Tips

Description Version Size
pdf
DN0015: STCC2540 / STCC5011 / STCC5021 PCB layout recommendation
1.0 316 KB
pdf
DN0016: Dual current limit with STCC2540 / STCC5011 / STCC5021
1.0 325 KB

Publications and Collaterals

Flyer

Description Version Size
pdf
New PWM controller for Intel VR11.x CPUs
1.0 841 KB
pdf
Up to five-phase PWM controllers for Intel VR11.1 CPU
1.0 239 KB