STは、以下のような完全に統合された広範なスマートTV SoCとサポート製品のポートフォリオを提供しています。
- 究極のアプリケーションおよびインターネット接続TVを実現するデュアルARM® Cortex™プロセッサ
- GoogleTV™、Android™ TV、および従来のLinux TVソフトウェア製品のシングルチップ・サポート
- あらゆるフォーマットの3DTVをサポート
- 3DおよびAdobe Flash®ベースのGUIをサポート
- シームレスなインターネット・コンテンツ閲覧のためのハイブリッド・ブロードキャスト / ブロードバンド・プラットフォーム
- 先進的なセキュリティ、およびインターネット・アプリケーションやVOD、ビデオ会議、SNSのサポート
- エミー賞を受賞したFaroudja®ビデオ処理技術(たとえば、Faroudjaビデオに最適化されたキャリブレーションや、あらゆるソースから優れた映像を得るためのMCTiなど)®
- ブロードバンド・ホーム・ネットワーク接続、およびメディア・ハブ / サーバ機能のサポート
- MPEG-2、MPEG-4(H.264)、VC-1、およびAVS圧縮規格をサポートする、実績のあるデコード・アーキテクチャ
また、完全に統合されたSTのモニターSoCとサポート製品によって、以下の機能が提供されます。
- フルHD 3Dから4K x 2K解像度までのサポート
- 3Dグラフィックスおよび3Dゲームのサポート
- マルチストリームおよびデイジーチェーン機能を備えたDisplayPort 1.2に準拠
- Faroudjaビデオ処理技術によって向上した優れた画質
- 広範な接続機能:DP1.2、HDMI1.4、DVI-Dual Link、VGA、コンポーネント・ビデオ
- 柔軟性のあるパネル・インタフェース:eDP、LVDS(デュアル・チャネル、クアッド・チャネル)
- アナログおよびデジタル・オーディオ処理