ST Life.augmented
mmc

衛星放送デモジュレータ

STは、衛星放送およびデータ受信用に、DVB-SおよびDVB-S2規格のスタンドアロン型デモジュレータICを提供しています。

高性能・コスト効率に優れた高度衛星放送用デモジュレータ

STV0913シングルおよびSTV0910デュアルDVB-S/S2デモジュレータは、衛星放送用STB向けに統合したコスト効率の高い高性能ソリューションを提供します。主な特徴は以下の通りです。

  • QPSKおよび8PSKでDVB-S2をサポート
  • レガシー伝送規格であるDVB-SおよびDirectTVTMをサポート
  • チャネル当たり最大135 Mbpsのビットレート
  • RF反射除去用統合マルチタップ・イコライザ
  • オフセット・リカバリ用広帯域搬送波周波数追跡ループ
Feedback Form
Customer Feedback