ST Life.augmented

STV0903

Multi-standard advanced demodulator for satellite digital TV and data services set-top boxes
  • active Active

STV0903 is a high performance satellite demodulator capable of handling DVB-S, DIRECTVTM legacy and DVBS2 (QPSK and 8PSK) constant coding and modulation signals for satellite broadcast.

pdf Please read
Errata Sheet
pdf データシート
Data Brief

Key Features

  • Demodulation
  • DIRECTVTM and DVBS QPSK
  • DVBS2 QPSK and 8PSK
  • Digital Nyquist root filter with 0.20, 0.25, 0.35 excess bandwidth factors
  • Decoding
  • Up to 95 mega channel bits per second (Mcbps) at input to DVBS2 FEC
  • Up to 130 Mcbps DVBS or DIRECTVTM at input to legacy FEC
  • Interfaces
  • Dedicated 27 MHz clock generation for back-end decoder
  • I2C serial bus interface
  • JTAG interface - boundary scan
  • DiSEqCTM 2.x interface
  • GPIOs and interrupt lines
  • Monitoring through I2C serial interface
  • FSK modem
  • Technology
  • 90 nm CMOS process
  • Power saving features
  • Package
  • LQFP-128-EP 14x14, 0.4 mm pitch, RoHS.

回路図

デザイン・リソース

トップ

Technical Documentation

Product Specifications

Description Version Size
pdf
DB0650: Multi-standard advanced demodulator for satellite digital TV and data services set-top boxes
1.2 55 KB

Publications and Collaterals

Flyer

Description Version Size
pdf
衛星デジタル・テレビ用STB向け最先端デモジュレータ コスト効率に優れたHDTVを実現
1.0.0 157 KB

サンプル& 購入

トップ
製品型名 Marketing StatusPackagePacking TypeOrder From STUnit Price (US$)*
@
Distributor AvailabilityRoHS Compliance GradeDownload
Material Declaration**
STV0903BABActiveLQFP-EP 128 14x14x1.4Tray-Distributor reported inventory date: 2016-02-11
Distributor NameRegionStockMin. order
ARROWOrder NowEUROPE900
Ecopack2PDF
XML

(*)ユニット当たりの推奨再販価格(米ドル建て)は、あくまで予算的な参考情報としてご利用下さい。現地通貨ベースでのお見積り、価格については 弊社セールスオフィス もしくは 販売代理店 にお問合せ下さい。
(**)弊社ホームページで入手できるMaterial Declaration(材料宣誓書)のフォームは、各パッケージ・タイプで最も一般的に使用されるパッケージに基づいた包括的な文書です。そのため、特定のデバイスについて100%正確ではない可能性があります。特定のデバイスに関する情報については、 弊社セールスオフィス にお問合せ下さい。
Feedback Form
Customer Feedback