ST Life.augmented
mmc

STM32F373/383

STM32F373/383ラインは、16bit ⊿Σ型ADCを搭載し、高精度センシングを要求するアプリケーションに対しシングルチップ・ソリューションを提供しています。

製品の特長

  • 最大21のシングル・チャネルまたは11の差動チャネルで使用可能な16bit ⊿Σ型ADC。各チャネルに、それぞれ7段階のゲインを設定可能なプログラマブル・ゲインアンプを搭載
  • コンパレータ (ウィンドウ・コンパレータ機能搭載)
  • 12bit DAC
  • USBインターフェース、およびCANインターフェース

STM32F373/383ラインには以下の2つの製品があります。

  • 2.0~3.6Vで動作するSTM32F373
  • 1.8V±8%で動作するSTM32F383
Feedback Form
Customer Feedback