ST Life.augmented
mmc

STM8S903 アプリケーション専用ライン

特定アプリケーション専用の製品ラインであるSTM8Sは、より高度なアナログ性能および、より多くのDiSEqCアプリケーションを可能にするソリューションを提供します。

STM8S903デバイスは、より多くのアナログ機能とより高度なアナログ性能が必要な場合に最適です。代表的なアプリケーションとして、モータ制御、バッテリ管理、電源とその管理などがあります。 STM8S903は、STM8S103/105アクセス・ラインと同様の標準ペリフェラル機能を提供します。フル・セットのタイマ、インタフェース(UART、SPI、I²C)、10bit ADC、内部および外部のクロック制御システム、ウォッチドッグ、自動ウェイクアップ・ユニット、統合化シングルワイヤ・デバッグ・モジュールなどがペリフェラル機能に含まれます。より多くのADCチャネル、タイマによる同期、および内部電圧リファレンスを設計段階で利用できます。STM8S903はST独自の16MHzコアベースで、20ピンまたは32ピンのパッケージに収められています。プログラムFlashメモリのサイズは8KBで、640バイトのデータEEPROMと1KBのRAMを備えています。

STのSTM8SPLNB1は、パラボラアンテナのLNB制御専用です。これはDiSEqCプロトコルをデコードするためのハードウェアとソフトウェアを完備したソリューションです。このマイクロコントローラはアプリケーションのファームウェアがプログラム済みなので、ハードウェアの実装で必要とする外付け部品はわずかですみます。

Feedback Form
Customer Feedback