ST Life.augmented


STM8AF62は、車載用アプリケーション向け汎用8bit STM8Aマイクロコントローラの主力製品です。 24 MHzで最大20 MIPSの性能を発揮できるST独自のSTM8コアをベースとするSTM8AF62ラインは、タイマ、インタフェース(LIN 2.1、UART、SPI、I²C)、10bit ADC、内部 / 外部クロック制御システム、ウォッチドッグ、自動ウェイクアップ・ユニット、および統合シングルワイヤ・デバッグ・モジュールのフル・セットの機能を備えています。

いくつかの機能を有効に組み合わせることで、使いやすさと信頼性を高め、150 °C の最大周囲温度と3.0 Vの最小電源といった幅広い動作条件をカバーします。 どのような妥協も許されない車載用アプリケーションに最適なソューションです。


STM8AF - New automotive 8-bit MCUs for space constrained applications

Based on ST’s efficient 24MHz STM8A 8-bit processor core, the new STM8AF6223 and STM8AF6226 feature a very good mix of connectivity, timing, and analog functions for space-constrained modules such as seat controllers, window lifters, HVAC controls or gateways. An extended temperature range qualifies the MCUs for under-the-hood applications.

The STM8A-DISCOVERY is immediately available for evaluation of the device features. 

Feedback Form
Customer Feedback