ST Life.augmented
mmc

超低消費電力マイクロコントローラ

STの超低消費電力MCUプラットフォームは8bitのSTM8Lおよび32bitのSTM32 L1 MCUをベースとし、ST独自の130nmおよび110nmの超低リーク・プロセス・テクノロジーを使用しています。これらの超低消費電力MCUは、携帯型機器やバッテリ動作機器のアプリケーションで増大し続けるニーズと新しい環境対応テクノロジーに適合します。

この超低消費電力プラットフォームでは、SRAMのデータ保持およびRTC ONの状態で1.3µA、スタンバイ時で300nAという業界最少の電力消費でSTM8LおよびSTM32 L1のマイクロコントローラが動作可能です。

Feedback Form
Customer Feedback