ST Life.augmented
mmc

STM8 L エントリー・レベル・ライン

STM8L101は、超低消費電力STM8Lファミリに属し、基本性能と省電力性能を提供する、低電圧マイクロコントローラのエントリ・レベル製品です。

このデバイスは最大8KBのFlashメモリと最大1.5KBのSRAMを内蔵しています。 これらのMCUは、ST独自の16 MHzコアをベースとして、USART、SPI、I²Cインタフェース、フル・セットのタイマ、コンパレータなどの上位製品と共通の豊富なペリフェラル機能を提供します。20~32ピンのパッケージで提供され、エントリ・レベルの価格でアプリケーションのニーズに合ったさまざまな構成を選択可能です。

Feedback Form
Customer Feedback