ST Life.augmented
mmc

TPMセキュア・マイクロコントローラ

STマイクロエレクトロニクスのTPM(Trusted Platform Module)製品ファミリは、TCG(Trusted Computing Group)が規定したTPM仕様に準拠する世界で最も広範なTPM製品ラインを提供しています。STのTPMは、PCクライアントやサーバなどのプラットフォームだけでなく、他の組込みシステムでもすでに幅広く採用されています。複数のハードウェア・インタフェースを備えたSTのTPM製品では、高度なセキュアデバイスであるTPMを簡単に広範囲でつながれたプラットフォームに実装できます。                                                                                                      

最新のST33ベースのTPMは、先進的なARM 32bit SC300™ SecurCore®マイクロコントローラを採用しています。組込みTPMファームウェアとともに、プラットフォーム・インテグリティ検査やセキュアな個人データ・ストレージなど、セキュリティを重視するサービス向けにTCG準拠のツールボックスを提供しています。                                                     

 

ST33TPM12LPCは、EAL(Evaluation Assurance Level)4+ と共に認証されているTPM Protection Profile(Revision 116)に基づくセキュリティ認証を取得しています。このことは、この製品がTCG認証要件に全面的に適合していることを保証するもので、現在ではTCG組織による認証を取得したTPMとして扱われています。

Feedback Form
Customer Feedback