STのSPEAr1300は、ARMCortexTM-A9 デュアル・コアを使用しています。コンカレント処理やビデオ・ストリーミングを必要とする、要求水準の高いアプリケーションがますます増加する中で、それらに必要な消費電力の少ないデュアル・コア性能を提供します。’ SPEAr1300シリーズ は、高い電力効率とともに、高水準の性能とマルチコアの柔軟性を提供します。 CortexTM-A9コアは、モバイル機器から高性能のコンスーマ製品および企業向け製品まで、市場における幅広いアプリケーションにおいて業界標準になっています。
- SPEAr1310は、高速接続性、業界標準を含む幅広いインタフェース、およびHMIサポートを備え、通信機器をターゲットとしています。
- SPEARr1340は、マルチコアの処理能力、多方式対応のビデオ・コーディング / デコーディング、グラフィック・アクセラレーション、および高速接続性を備えており、非常に競争力の高い価格で提供しています。 小型のパッケージ・サイズと、低価格メモリへのサポートにより、部品コストとPCB設計コストの効率を高めることができます。 SPEAr1340は、パワー・マネージメントとLinux / Android ICSオペレーティング・システムのサポートにより、エントリ・レベルのタブレットや低価格のインターネット接続機器、シンクライアント、メディアフォン、産業用 / プリンタ用スマート・パネルなど、コンスーマおよび産業用における幅広い新興アプリケーションに最適です。