ST Life.augmented
mmc

メモリ

STは不揮発性メモリを幅広く提供しています。シリアルEEPROMファミリは1Kbit~2Mbitの容量をカバーし、I2C、SPI、Microwireなどの様々なシリアル・インタフェースを提供します。広範な製品群には、オートモーティブ規格に準拠した製品も含まれ、省スペースが要求されるアプリケーション向けに超薄型パッケージも提供しています。

RFメモリ/トランシーバ製品は、13.56 MHzの搬送周波数をベースとし、ISO 14443およびISO 15693 RFID規格をサポートします。また、これらの製品はNFC規格にも対応しています。STは、以下のような最も包括的なポートフォリオを提供しています。

  • NFC/RFIDトランシーバ
  • ダイナミックNFC/RFIDタグ(デュアル・インタフェースEEPROM)
  • スタンドアロン型RFIDタグ

STのNVRAMは、バッテリ・バックアップが付いた16Kbit~32MbitのSRAMです。 バッテリを含めてDIPパッケージに完全集積化したソリューションと、交換可能なSNAPHATバッテリを使用できる表面実装SOICパッケージの2タイプがあります。 タイムキーピング機能とクロック機能も利用できます。

ST's memories, serial EEPROM, dual interface EEPROM, RFID and NVRAM
Feedback Form
Customer Feedback