ST Life.augmented
mmc

ゼロパワー

STのZEROPOWER製品は、低消費電力SRAMに電源監視および制御回路と長寿命リチウム・バッテリを統合した製品です。

電源監視回路は外部電源電圧を監視します。外部電源電圧が特定の閾値を下回ると、自動的にSRAMを書込み保護し、スタンバイ電源を内部のリチウム・バッテリに切り替えます。

その利点は、標準SRAMの高速読み書き時間と無制限の読み書きサイクルを備えた長期データ保持です。

ZEROPOWER製品を使用した設計を容易にするために、STはZEROPOWER®バッテリ寿命計算シミュレータを提供しています。パッケージ・オプションとしてCAPHAT®またはSNAPHAT®を選択すると、温度を変数としてデータ保持期間の計算結果を表示します。

Feedback Form
Customer Feedback