ST Life.augmented
mmc

デュアル・インタフェースEEPROM

革新的なデュアル・インタフェースEEPROM製品ファミリが、新しい機能と可能性を提供します。 EEPROMメモリ・バンクには、 低消費電力のI²Cインタフェースまたは13.56 MHzで動作するISO 15693 RFインタフェースを介してアクセスできます。 さらに、このファミリは32bitのパスワード保護機構を備えています。
 
デュアル・インタフェースEEPROMは、アプリケーションの中心部からISO 15693対応NFCスマートフォンまたは工業用RFIDリーダのいずれかに情報を伝送できます。
M24LR series use cases
Feedback Form
Customer Feedback