ST Life.augmented
mmc

ダイナミックNFC/RFIDタグ(デュアル・インタフェースEEPROM)

STのダイナミックNFC/RFIDタグは、低消費電力I²Cインタフェースまたは13.56MHzで動作するNFC/RFIDインタフェースを通じてアクセスできるEEPROMメモリ・バンクを備えています。M24LR、M24SR、およびSRTAG-Dシリーズは設計者に幅広い機能を提供します。

  • NFCフォーラム・タグ・タイプ4またはISO 15693 RFインタフェース
  • I²Cシリアル・インタフェース
  • アプリケーションの制御を目的としたさまざまなオプション(RFディセーブル、エネルギー・ハーベスティング、パスワード保護、制御出力、外部チップのウェイクアップに使用できるデジタル出力)
  • M24LR、M24SR、およびSRTAG-Dシリーズどうしでの互換性を持つ簡素なアンテナ設計
eDesignSuite
Feedback Form
Customer Feedback