ST Life.augmented
mmc

M24SRシリーズ

M24SRシリーズはNFCフォーラム・タグ・タイプ4RFインタフェースを提供し、NDEF(NFC Data Exchange Format)をサポートしています。これにより、簡素なBluetoothペアリングなどの接続ハンドオーバ、URLへの自動リンク、Vcardなどの情報ストレージといった用途が実現します。 コンスーマ・エレクトロニクス、コンピュータ周辺機器、家庭用電気製品、産業オートメーション、医療機器などの広範なアプリケーションでの活用が望めます。

  • ISO 14443 RFインタフェースに基づくNFCフォーラム・タグ・タイプ4
  • 2.7~5.5Vで動作する1MHz I²Cシリアル・インタフェース
  • NDEFメッセージ・サポート内蔵の2Kb~64KbのEEPROMメモリ
  • NFC電話からのRFアクセスをアプリケーションで制御可能にするRFディセーブル・ピン
  • 128bitパスワード保護
  • アプリケーションに柔軟性を実現する汎用出力ピン(さまざまなイベントによるウェーク・アップ)
  • 簡単なアンテナ設計、M24LRシリーズとの後方互換性
Feedback Form
Customer Feedback