ST Life.augmented
mmc

デュアル・インタフェース(ISO15693準拠(13.56MHz/近傍型) + I2Cバス)

M24LRシリーズは、ISO 15693準拠のNFC電話に対応できる長距離RFIDインタフェースを提供します。また、電池を必要としない設計を可能にする革新的なエネルギー・ハーベスティング(環境発電)機能を備えています。民生電子機器、コンピュータ周辺機器、家電製品、産業オートメーション、医療機器などの幅広いアプリケーションで使用可能です。

  • ISO 15693タグRFインタフェース
  • 1.8~5.5Vで動作する400kHzのI²Cシリアル・インタフェース
  • 4Kb~64KbのEEPROMメモリ容量
  • エネルギー・ハーベスティング(環境発電)
  • 32bitパスワード保護
  • RF WIP/ビジー出力ピン
  • M24SRシリーズとの後方互換性を確保した簡単なアンテナ設計
Feedback Form
Customer Feedback