ST Life.augmented
mmc

NFC/RFIDタグ

STは、公共交通機関、産業用ID、偽造防止などのアプリケーションを対象として近接型製品と近傍型製品の双方に豊富なNFC/RFIDタグを提供しています。主な共通機能は以下のとおりです。

  • 13.56MHzで動作するRFIDメモリ
  • 64bitの個別ID
  • アンチ・コリジョン機能
  • 40年のデータ保持期間
  • 100万回の消去/書込みサイクル

近接型製品はISO 14443タイプBをサポートしています。近傍型製品はISO 15693規格およびISO 18000-3規格をサポートしています。

Feedback Form
Customer Feedback