ST Life.augmented
sense_power

Nチャネル(150V~400V)

Max247パッケージに収容された、ブレークダウン電圧範囲が150V~400VであるSTのMOSFETは、低いゲート・チャージと最小12 mΩ(200V)の低いオン抵抗を提供しています。 これらは、同期整流、UPS、モータ制御、SMPS、パワー・オーバー・イーサネット(PoE)、インバータ、および車載アプリケーションの広範な要件を満たすように設計されています。

利用可能な規定電圧は200V、250V、300V、330V、400Vなどです。

これらのMOSFETは、さまざまな小型およびハイ・パワー・パッケージ(DPAK、D2PAK、ISOTOP、Max247、SOT-223、TO-220、TO-220FP、TO-247、およびPowerFLAT 5x6)で提供されます。

Feedback Form
Customer Feedback