高電圧および低電圧アプリケーション向けの最先端パワー・テクノロジーは、あらゆる種類のパッケージおよび革新的なダイ・ボンディング技術と合わせて、パワー・トランジスタにおけるSTの革新性を示しています。 STのポートフォリオには、-500~1500VのMOSFET、高温でも面積当たりのオン抵抗が低いシリコン・カーバイド(SiC)MOSFET、ブレークダウン電圧範囲が350~1300VのIGBT、および幅広いパワー・バイポーラ・トランジスタが含まれています。
600 V MDmesh II Plus low Qg MOSFETs
MDmesh V MOSFETs in 1 mm-high PowerFLAT 8x8 HV package
Automotive power MOSFETs
MDMesh V powerful efficiency