ST Life.augmented
sense_power

低中耐圧パワー・バイポーラ・トランジスタ

定格電圧が最大500VまでのSTのパワー・バイポーラ・トランジスタには、NPNとPNPの両方の極性のものを揃えています。 また、業界標準デバイスと独自デバイスの両方を提供しています。

主な特徴:

  • VCE(sat)と利得を向上させる第2世代のベース・アイランド・テクノロジに基づく15~120VのBJT
  • プロ用AB級オーディオ・アンプ向けの優れた利得直線性とペア・マッチングを備えた150~300Vの専用部品
  • 駆動要件を低減する超高利得特性
  • 伝導損失を最小化する超低飽和電圧
  • 高いスイッチング速度
  • 最新のPowerFLAT™ 2 x 2 mm2など、小型SMDパッケージの幅広いポートフォリオ
Feedback Form
Customer Feedback