STのダーリントン・トランジスタは、ベース・アイランド技術に基づいており、NPNおよびPNP極性で電圧範囲が400 Vまでの製品があります。 小型スルーホールのTO-92から高出力のISOTOPまで、幅広いパッケージで提供されています。
主な特徴:
600 V MDmesh II Plus low Qg MOSFETs
MDmesh V MOSFETs in 1 mm-high PowerFLAT 8x8 HV package
Automotive power MOSFETs
MDMesh V powerful efficiency