PowerFLAT 5x6パッケージに収容された、ブレークダウン電圧範囲が12 V~40 VであるSTのMOSFETは、極めて低いゲート・チャージと最小1.3 mΩ(30 V)の低いオン抵抗を提供しています。 これらは、POL、VRM、マザーボード、ノートPC、携帯型および超携帯型電気機器、リニア・レギュレータ、同期整流、および車載アプリケーションに対する広範な要件を満たすように最適化されています。
この電圧定格でのMOSFETの特徴は、以下のとおりです。
- 極めて低いRDS(on)
- コンパクト設計用のSMD PowerFLATパッケージやハイ・パワー設計用のH2PAKパッケージなど、さまざまなパッケージの範囲
- 標準、ロジック、およびスーパー・ロジック・レベルの閾値
- 温度センス、電流センス、ESD保護、またはドレイン・ソース・ブレークダウン・クランプのうち1つの機能を追加したSAFeFET (Simple Added Features FET) MOSFET
これらのMOSFETは、小型およびハイ・パワー・パッケージ(DPAK、D2PAK、H2PAK、IPAK、I2PAK、PowerSO10、SO-8、SOT-223、TO-220、およびPowerFLAT(2x2、3.3x3.3、5x6、5x6ダブル・アイランド、5x6非対称ダブル・アイランド、5x6共通ドレイン))で提供されます。
AEC-Q101 qualified 30 and 40 V STripFET VI DeepGATE MOSFETs
ST’s MOSFETs based on STripFET VI DeepGATE technology achieve extremely low conduction losses relative to their active chip size. These 30 V (H6 suffix) and 40 V (F6 suffix) MOSFETs minimize the energy normally lost in electrical drives and controls, leading to greater efficiency, while simultaneously reducing heat generation, allowing smaller, more lightweight assemblies. They feature low on-resistance ranging from 3.0 mΩ to 12.5 mΩ in industry-standard DPAK or D2PAK surface-mount power packages, taking up less board space. This new range of power MOSFETs also includes both logic- and standard-level types.