ST Life.augmented

STP260N6F6

N-channel 60 V, 0.0024 Ohm, 120 A STripFET(TM) VI DeepGATE(TM) Power MOSFET in TO-220 package
  • active アクティブ

These devices are N-channel Power MOSFETs developed using the 6th generation of STripFET™ DeepGATE™ technology, with a new gate structure. The resulting Power MOSFETs exhibits the lowest RDS(on)in all packages.

pdf ダウンロード データシート

Key Features

  • Low gate charge
  • Very low on-resistance
  • High avalanche ruggedness

模様 資源

トップ

Technical Documentation

Product Specifications

描写 稿 大きさ
pdf
DS6824: N-channel 60 V, 0.0024 Ω, 120 A STripFET™ VI DeepGATE™ Power MOSFET in TO-220 and I²PAK packages
5.0 750 KB

Application Notes

描写 稿 大きさ
pdf
AN4191: Power MOSFET: Rg impact on applications
1.0 1,489 KB

HW Model & CAD Libraries

HW Model & CAD Libraries

描写 稿 大きさ
zip
STP260N6F6 PSpice model
1.0 1 KB

Presentations & Training Material

Presentations

描写 稿 大きさ
pdf
60 V to 80 V STripFETVI DeepGATE
1.0.0 748 KB
pdf
STripFET VI DeepGATE
1.0.0 892 KB

サンプル& 購入

トップ
製品型名 Marketing StatusPackagePacking TypeAutomotive GradeOrder From STUnit Price (US$)*
@ 1000
Distributor AvailabilityRoHS Compliance GradeDownload
Material Declaration**
STP260N6F6ActiveTO-220ABTube_-3.2Distributor reported inventory date: 2013-05-21
Distributor NameRegionStockMin. order
ARROWOrder nowEUROPE50
FARNELLOrder nowEUROPE271
RS COMPONENTSOrder nowEUROPE311
MOUSEROrder nowWORLDWIDE8901
Ecopack2PDF
XML

(*) 概算見積もり用になり通貨単位が価格(USD)。詳細情報については、現地通貨での価格は、地元の販売店にお問い合わせください ST 販売の オフィス または当社 代理店
(**) st.comで利用可能な材質宣言フォームはパッケージ·ファミリの中で最も一般的に使用されるパッケージに基づいて一般的な文書かもしれません。このような理由から、彼らは、特定のデバイスのための100%正確ではないかもしれません。当社までご連絡ください セールスサポート 特定のデバイスの詳細については、
Feedback Form
Customer Feedback