ST Life.augmented
sense_power

900-1300V IGBT

STの900~1,300V IGBTは、動作周波数が最大100kHzのアプリケーションに3A~40Aの範囲の最大コレクタ電流を供給します。 設計最適化のために調整されたアンチパラレル・ダイオードを内蔵したバージョンも利用できます。 この電圧範囲は、ST独自の標準パンチスルーPowerMESH技術と新たに導入したトレンチゲート・フィールドストップ技術によって達成されます。

これらの900~1300V IGBTが対象とするアプリケーションには、モータ制御、誘導加熱、太陽光発電、UPS、溶接、照明などがあります。 D2PAK、DPAK、ISOTOP、Max247、TO-220、TO-220FP、TO-247、TO-247(長リード線)、TO-3PFパッケージで提供されます。

1200 V trench-gate field-stop IGBT M series

Optimized for hard-switching applications up to 20 kHz, the M series of 1200 V IGBTs combines the industry’s best trade-off between conduction and switching-off energy with outstanding robustness and EMI behavior for more efficient and reliable industrial motor drives, solar inverters, UPS and welding equipment. Based on the third generation of trench-gate field-stop technology, the devices also benefit from improved efficiency at turn-on thanks to a latest-generation co-packaged fast recovery anti-parallel diode which also features enhanced softness.
Feedback Form
Customer Feedback