ST Life.augmented
sense_power

ESDプロテクション

市場のニーズによって生まれた過渡電圧サージ・サプレッサ(TVS)、クランプ・ダイオード、クランプ・アレイなど、STのESD保護デバイス(Transil™)は以下に重点を置いています。’

  • IEC 61000-4-2への準拠
  • 低クランプ電圧での保護効率
  • 低リーク電流での保護信頼性
  • 超低静電容量および超広帯域幅による信号品位

標準パッケージ・オプションの他、シングルライン、マルチライン、小型、フラット、フロースルー・バージョンなどの高度なオプションを利用してスペースの制約を最適化できます。

ESD protection device portfolio

Ultra-low capacitance ESD protection devices

High-speed differential signaling chipsets featuring USB 3.0 or HDMI 2.0 are very sensitive to electrostatic discharges that can reach up to 16 A in 30 ns as per system-level standard IEC 61000-4-2 Level 4 (+/- 8000 V contact discharge). The ESD protection component must clamp these discharges without compromising the signal integrity of the high-speed link.
Discover the range of ESDA devices featuring an ultra-low capacitance, dedicated to the protection of both wired and RF high-speed links.

The ESDAXLC6-1BU2, for example, features robust ESD protection (up to +/- 16000 V) with only 0.4 pF line capacitance in order to offer a 10 GHz signal bandwidth. It is housed in a tiny ST0201 package of 0.18 mm² in order to provide the best PCB placement flexibility. An automotive version is also available as ESDAXLC6-1BT2Y, in SOD882T package.
 
Feedback Form
Customer Feedback