ST Life.augmented
sense_power

USBポート・プロテクション

STは、特定のUSBポート・データラインとVBus®プロテクション・デバイスを単一パッケージで提供し、あらゆるUSBデバイスをカバーしています。 これらのプロテクション・デバイスは、コンスーマ用(携帯電話、スマートフォン、ノートPC)、産業用、および医療アプリケーション用を含むあらゆるUSB機器に適しています。

主な特徴:

  • USB2.0、USB3.0、µUSBユニバーサル・ポートなど、すべての速度およびバージョンのUSBで使用可能
  • 最大32 VのVBus®との互換性
  • ユニバーサルUSBとの互換性

STの持つ大規模生産能力やフロントエンドと複数バックエンド・ラインの統合、主要協力会社とのパートナーシップによって、STはコストおよびサービス・パフォーマンスを保証します。
 

6 complete protection and filtering solutions for USB Type-C cables and connectors

ST offers a complete range of solutions to protect and filter USB Type-C power lines and datalines:

6 examples of solutions to fully protect USB Type-C connections and reduce noise that de-senses Wi-Fi
  and other RF systems.
• Alternate Mode supports many protocols in addition to USB and requires protection and filtering devices
  to optimize signal integrity and clamping voltages
, while ensuring deep rejection over a large spectrum.
• USB Power Delivery increases the power capability of Type-C connectors, again pushing the limits of
  miniaturization of TVS or EOS protection devices.

New robust 30-kV ESD TVS for USB Type-C power delivery: ESDA7P60-1U1M (5V) and ESDA13P70-1U1M (12V). 

Feedback Form
Customer Feedback