ST Life.augmented
sense_power

RFアンテナ・プロテクション

STは高度な超低容量技術を使用してGHz帯RF回路専用のプロテクション・ソリューションを開発しました。0.5pF未満の容量を持つSTのESDプロテクション・デバイスは、ESDサージをグランドにバイパスしながら、信号品位を完全に維持します。

ワイヤレス端末とその周辺機器で進む小型化とデータ転送の高速化を実現するために、ICのトランジスタ・ゲートの酸化物とPN接合の厚さは大幅に薄くなる結果となりました。この結果、RFシグナル・チェーン上にある部品(特にアンテナ・システムから放射されるESDの影響を受ける部品)は、従来よりもESDの影響を受けやすくなっています。

STの幅広い製品ラインナップには、高密度実装基板向けの小型0201パッケージが用意されています。