ST Life.augmented
sense_power

クランプ・アレイ

STのクランプ・アレイは、スマートフォン、オーディオ・アクセサリ、セット・トップ・ボックス、血糖測定器、メータリング、ホーム・ゲートウェイをはじめとする多くのアプリケーションをサポートしています。

幅広いパッケージで供給されており、以下の特徴があります。

  • 0402など、市場で入手可能な最小のシングルライン・パッケージ
  • 最小の2-5マルチライン・フルレンジ・パッケージ
  • 堅牢性と高いクランプ能力も備えているため、最も効率的な過電圧プロテクションを提供します。標準容量のものから超低容量のものまで揃っており、特定のアプリケーション要件を満たします。

STの大量生産能力、フロントエンドと複数バックエンド・ラインの統合、および主要協力会社とのパートナーシップによって、コスト・パフォーマンスとサービス・パフォーマンスが保証されています。

超小型µQFN 4ラインESDプロテクション・アレイ

超小型µQFN 4ラインESDプロテクション・アレイ
STの新しい4ラインESDプロテクション・アレイは新しい0.8mm x 1mmのµQFN–4Lパッケージに封止されています。オーディオ信号ラインの保護に最適なESDALC5-4BN4(双方向、15pF)、ロジック信号ラインの保護に最適な ESDALC6-4N4(片方向、9.5pF)、およびGHzレンジの高速信号ラインの保護に最適なESDAVLC8-4BN4 (双方向、4.5pF)が用意されています。この新しいパッケージは、基板面積の大幅な節約、基板レイアウトの簡素化、および部材と調達の合理化に効果的で、コスト低減に大きく貢献します。
Feedback Form
Customer Feedback