ST Life.augmented
sense_power

EOS 8/20μs サージ・プロテクション

STのEOS 8/20 パワー・サージ・プロテクタおよびサプレッサは、IEC 61000-4-5サージ規格に標準準拠しています。過渡電圧サージ・サプレッサ、TVSクランピング(Transil™ダイオード)など、STのEOS 8/20 保護デバイスは、以下の機能を提供します。

  • パワーおよびデータラインに関連するサージに対するシールド
  • パワーラインおよびデータライン・アプリケーション・クラスによる要件への完全なサポート

ギガビット・インターネットやパワー・オーバー・イーサネット(PoE)、センサ保護、メータリング、テレコム・パワー・レールなどの専用アプリケーションに最適化された専用デバイスも提供しています。その上、0402からSMCパッケージまでの幅広いパッケージの選択肢を提供しているため、設計の柔軟性が高まり、アプリケーションの信頼性が向上します。

EOS 8/20 surge protection portfolio

STRVS: 繰り返し過電圧サプレッサ

STRVS: 繰り返し過電圧サプレッサ

STRVSは、高温状態での繰り返し過電圧に対応する初めてのTVSシリーズです。 繰り返しサージによって保護デバイスの温度が上昇する場合があります。保護デバイスは、高い接合部温度でのパワー能力と高温時のクランプ電圧仕様に従って選択する必要があります。
設計指針として、ST アプリケーション・ノートAN4209『Design Methodology of TVS in repetitive mode: STRVS』を参照してください。

Feedback Form
Customer Feedback