ST Life.augmented
sense_power

データライン・プロテクション : サージ電流<24A

 

IEC 61000-4-5に準拠するSTのデータライン過電圧プロテクション・デバイスは、以下の機能を備えています。

  • フリップチップ、SOD、およびµQFNを含む小型パッケージ
  • データライン上のサージ電流から保護する堅牢性、柔軟性、および耐性の提供に最適化された特性

これらのデバイスは、パワー・オーバー・イーサネット(PoE)、ギガビット・イーサネット、産業用センサ、メータリング、携帯型機器用バッテリ充電器などの特定のアプリケーションをサポートします。

 

Feedback Form
Customer Feedback