ST Life.augmented


STの車載用データラインESDプロテクション・デバイスは、ISO 7637-2に定義されたサージとIEC 61000-4-2およびISO 10605に規定された静電放電から保護する、モノリシック過渡電圧サプレッサまたはアプリケーション専用ディスクリート・デバイスです。 これらは、車載インフォテイメント、ナビゲーション、通信、オーディオ / ビデオ・システムなどのアプリケーションのデータおよび伝送ラインに接続されたコンポーネントを保護します。


  • 標準型のCANbus、LINbus、およびFLEXray車載インタフェース
  • パッケージの柔軟性および統合オプション
  • オーディオ / ビジュアル、インフォテイメント・アプリケーションなどの通信システム向けESDプロテクションにおけるSTの先進的な専門技術


Low-capacitance, robust ESD protection for automotive CAN bus lines

The ESDCAN02-2BWY and ESDCAN03-2BWY devices are designed to protect automotive communication buses such as CAN, CAN-FD, LIN, FlexRay, MOST, SENT… AEC-Q101 qualified, they feature up to 30 kV robustness (ISO 10605) and a low line capacitance (< 5 pF). The capacitance matching between lines does not exceed a best in class 0.1 pF for skew reduction and compliance with the fastest interface standards. Both these devices – key for design and time-to-market optimization – are housed in a SOT323-3L package, allowing a 46% PCB space as well as cost savings versus SOT23 package solutions available on the market. 
Feedback Form
Customer Feedback