ST Life.augmented
sense_power

コンパレータ

STは、コンパレータの主要サプライヤとして、以下のような特徴を持つ製品ポートフォリオを提供しています。

  • 最短応答時間が8nsの高速コンパレータ
  • 最小動作電流が210nAの低消費電力コンパレータ
  • 高温(150°C)認証済みデバイス
  • 指定された最小 / 最大電気的性能の保証

STのオートモーティブ・グレード製品はAEC-Q100の認証を受け、認定された高信頼性フローで試験されており、自動車市場固有の厳格な要求を満たしています。

Comparators

小型バッテリで高性能と長時間動作を実現したナノパワー・コンパレータ

小型バッテリで高性能と長時間動作を実現したナノパワー・コンパレータ

TS88xシリーズ ナノパワーコンパレータは業界をリードする低消費電力と高速動作により、小容量バッテリによる動作でも高い性能と長時間動作を実現しています。

このナノパワー・コンパレータは、1.2V電源で210nA(TYP値)という、競合デバイスの半分以下に相当する超低消費動作が可能です。

TS881TS882 、およびTS884 は、全動作温度範囲にわたって1.1~5.5Vという低い電源電圧による動作が可能で、プッシュプル出力とレール・ツー・レール入力も可能です。SC70、DFN8(2x2)、およびQFN16(3x3)の省スペース・パッケージに収められており、CO検知器や医療用携帯機器など、センサ信号調整アプリケーションやバッテリ駆動アプリケーションに最適です。

Feedback Form
Customer Feedback