ST Life.augmented
sense_power

オペアンプ

 

STは、標準オペアンプと高性能オペアンプの両方を含む、幅広いオペアンプを提供しています。 STには以下の強みがあります。

  • マイクロパワー・オペアンプの幅広いポートフォリオ(消費電流:最小2 µA)
  • 標準オペアンプと高性能オペアンプの確実な量産体制
  • DFN、QFN、SOT-23、SC-70など、スペースを節減するパッケージ

また、STのJFET、バイポーラ、CMOS、およびBiCMOS技術により以下をサポートします。

  • 1 V~36 Vの広い電源範囲
  • 柔軟な入力構成
  • 優れた消費電力対性能比

STのオートモーティブ・グレード製品はAEC-Q100の認証を受け、認定された高信頼性フローで試験されており、自動車市場固有の厳格な要求を満たしています。

Operational amplifiers (Op Amps)

TSX56 16 V CMOS rail-to-rail micropower op amps

ST's TSX56 series offers the most compact 16 V CMOS rail-to-tail micropower op-amp solution with enhanced precision. The key features are the 3 to 16 V operating range, the low power consumption with typically 240 µA at 5 V, the gain bandwidth product at 900 kHz typically, the lower offset with Vio equal to 600 µV maximum, the space saving DFN8 and QFN16 packages and the higher ESD protection at 4 kV. 

Feedback Form
Customer Feedback