STの高性能オペアンプは、微小な消費電力からゼロドリフト、レール・ツー・レール、低電圧オフセット、高電圧および低入力バイアス電流まで、幅広い特徴を備えています。 STの強みは次のとおりです
- 消費電流わずか2 µAの微小電力オペアンプとして最大級の 製品ポートフォリオ
- 標準オペアンプと高性能オペアンプの両方を大量に供給可能な信頼できるサプライヤ
- DFN、QFN、SOT-23、SC-70などのスペース節減パッケージ
- 指定された最小 / 最大電気的性能の保証
TSV52 micropower amplifiers feature a high merit factor
ST's TSV521, TSV522, TSV524 are single, dual, and quad rail-to-rail input and output single-supply amplifiers operating from 2.7 to 5.5 V and featuring a very low supply current per amplifier of 45 µA while providing a 1.15 MHz bandwidth. The TSV52 family provides upgraded performance relative to ST‘s general-purpose range of standard op amps for a variety of applications, for example, in the industrial, medical and consumer segments.