ST Life.augmented



STの高精度オペアンプ・ソリューションには、ゼロドリフト・アンプおよび温度変化に対して低オフセット・ドリフトのアンプが含まれます。 そのため、STの高精度オペアンプは、ガス、温度、圧力、位置などのあらゆるセンサと組み合わせて使用するのに最適です。 さらに、レール・ツー・レールの入力および出力機能を備えているため、容易かつ高精度のハイサイドおよびローサイド・センシングが可能です。

Low Offset Voltage Op Amp

Low power, high precision, zero drift op amp

The OA1ZHA, OA2ZHA, OA4ZHA zero drift low power op amp family,  exhibits the highest accuracy with also a very low offset voltage (5 µV ) and with virtually zero drift over temperature. A single, dual and quad op amp version are available, and all have the smallest package option. All devices also feature rail-to-rail input and output, an excellent speed/power consumption ratio, and 400 kHz gain bandwidth product, while consuming less than 40 μA at 5 V. As such the OAxZHA family is the ideal choice for sensor interfaces, driving analog-to-digital converters (ADCs) in all space constrained and battery-powered applications such as wearable, fitness and healthcare to mention just a few.
Feedback Form
Customer Feedback