ST Life.augmented
sense_power

デジタル・オーディオ・ドライバ

STのデジタル・オーディオ・プロセッサ / ドライバは、マルチチャネル・アプリケーションに対してデジタル・オーディオ処理および制御機能を提供し、デジタル・オーディオ・ストリームの多様な処理を可能とします。 デジタル・オーディオ・アンプと組み合わせて、デジタル・オーディオ・システムの出力段を提供します。
主な特徴:

  • 2~8チャネル、24bit処理
  • STのデジタル・アンプを高い効率で駆動できるようにするFFX機能
  • 自動モードおよびダイナミック・レンジ圧縮機能

STA309Aマルチチャネル・デジタル・オーディオ・プロセッサ

STA309Aマルチチャネル・デジタル・オーディオ・プロセッサ

STA309Aは、マルチ・チャネル・アプリケーションのデジタル・オーディオ処理および制御向けの1チップ・ソリューションです。STA309AをDDX®パワー・デバイスと組合わせることにより、高音質で高効率なフル・デジタル・アンプソリューションを実現できます。このデバイスは様々なアプリケーション仕様に対応しており、6.1/7.1チャネル、192kHz/24bitのDVDオーディオ、DSD/SACDなどのほとんどのデジタル・フォーマットの入力が可能です。 5.1アプリケーションでは、未使用の2チャネルをオーディオ・ライン・アウトまたはヘッドフォン用に使用できます。スピーカ・モードのSTA309Aは、並列8チャネル出力で1W以上を供給できます。

Feedback Form
Customer Feedback