放射線耐性の高いA/Dコンバータは、遠隔測定や画像処理などの多くのアプリケーションで極めて優れた性能を発揮します。 このコンバータは、ST独自のCMOS 0.25µm技術を使用して、供給電圧2.5V(3.3V I/Oと互換)で供給されます。
消費電力は、分解能が12bit~14bit、最大サンプリング・レートが50MSPSで44mW~100mWです。 SO-48セラミック・パッケージで供給されます。