ST Life.augmented
sense_power

高信頼性ダイオード&整流ダイオード

STの高信頼性ダイオードおよび 航空宇宙用ダイオードのポートフォリオには、ショットキー(1N58xx、STPSx)およびバイポーラ整流ダイオード(1N66xx、BYXxx)が含まれています。 

これらのデバイスは、多くのアプリケーションで極めて優れた性能を発揮し、最大200Vの逆電圧と最大40Aの順電流で使用できます。

TO-254、SMD.5、およびLCC2(US D5-A/Bと互換)を含むさまざまなパッケージに収容され、ESCCシステムの下で認証されています。

Feedback Form
Customer Feedback