ST Life.augmented
sense_power

耐放射線54VCXシリーズ

STの、放射線耐性強化型54VCXロジック・シリーズは、高信頼性要件および航空宇宙アプリケーションに適合するように特別に設計されています。 これらのHCMOS 超低電圧バス・インタフェースは、電源電圧が1.6~3.6 Vの範囲のものが供給可能です。

最大300 kradの放射線耐性を備え、QML-Vの認定を受けています。 動作温度は-55~150°Cです。

これらはFlat 48パッケージで供給されます。

Feedback Form
Customer Feedback