ST Life.augmented
sense_power

耐放射線54 AC / ACTシリーズ

STの、放射線耐性強化型54HC / HCTロジック・シリーズは、高信頼性要件および航空宇宙アプリケーションに適合するように特別に設計されています。 これらの5 V高速CMOSは、電源電圧が2 V~6 Vで高速かつ低消費電力のものが供給可能です。

最大50kradという優れた放射線耐性を備え、ESCCの認定を受けています。 動作温度は-55~150°Cです。

これらはDIL 14-16-20-24およびFlat 14-16-20-24パッケージで供給されます。

Feedback Form
Customer Feedback