ST Life.augmented
sense_power

耐放射線ボルテージ・レギュレータ

これらのデバイスは、人工衛星や航空機などの多くのアプリケーション内部で極めて優れた性能を発揮します。 最大入力電圧は12V、最大電流は3A、 出力電圧は固定および1.23V以上で調整可能なバージョンで供給されます。  Flat-16、SMD5C、SMD.5、TO-257、SMB5Cという幅広いパッケージで供給されます。

Feedback Form
Customer Feedback