ST Life.augmented

STRH40N6

Rad-Hard N-Channel 60V - 35A MOSFET
  • active Active

This N-channel Power MOSFET is developed with STMicroelectronics unique STripFET™ process. It has specifically been designed to sustain high TID and provide immunity to heavy ion effects.

This Power MOSFET is fully ESCC qualified.

pdf Please read
Errata Sheet
pdf データシート
ダウンロード

Key Features

  • Fast switching
  • 100% avalanche tested
  • Hermetic package
  • 70 krad TID
  • SEE radiation hardened

デザイン・リソース

トップ

Technical Documentation

Product Specifications

Description Version Size
pdf
DS7070: Rad-Hard N-channel 60 V, 30 A Power MOSFET
9.0 706 KB

Technical Notes & Articles

Description Version Size
pdf
TN1181: Engineering Model quality level
1.1 142 KB
pdf
TN1188: Chip storage and handling for aerospace products with silver backside
2.0 332 KB

HW Model & CAD Libraries

HW Model & CAD Libraries

Description Version Size
zip
STRH40N6 beginning of life PSpice model (.lib)
2.0 1 KB

サンプル& 購入

トップ
製品型名 Marketing StatusSMD PIN/Detailed SpecQuality LevelEPPLHi-Rel PackageLead FinishPacking TypePackage: Product MarkingMass
STRH40N6S1Active-Engineering ModelSMD.5GoldCarrier TapeSTRH40N6S12
STRH40N6SGActive5205/024/01ESCC FlightSMD.5GoldCarrier Tapetbd2

(*)ユニット当たりの推奨再販価格(米ドル建て)は、あくまで予算的な参考情報としてご利用下さい。現地通貨ベースでのお見積り、価格については 弊社セールスオフィス もしくは 販売代理店 にお問合せ下さい。
(**)弊社ホームページで入手できるMaterial Declaration(材料宣誓書)のフォームは、各パッケージ・タイプで最も一般的に使用されるパッケージに基づいた包括的な文書です。そのため、特定のデバイスについて100%正確ではない可能性があります。特定のデバイスに関する情報については、 弊社セールスオフィス にお問合せ下さい。
Feedback Form
Customer Feedback