ST Life.augmented
sense_power

EMIフィルタ & シグナル・コンディション

STのIPAD、IPD、およびスマート・アンテナ・チューナの製品群は、ESDプロテクション、EMIおよび同相モード・フィルタリング、ライン終端、大容量コンデンサ、カプラ搭載のRF受動部品、ハイ/ローバンド・フィルタ、バラン、ダイプレクサ、LTEバンド・チューニングといった部品や機能をQ値の高いRFチューナブル・キャパシタと共に集積しています。
これらの製品は、携帯機器、セットトップボックス、車載エンターテインメント機器、携帯型医療機器、スマート・メータなどのアプリケーションに最適です。

EMI Filtering & Signal Conditioning portfolio

フィルタ、プロテクションおよびRFマッチングを超小型パッケージに集積した

STの先進の半導体技術によってデバイスの基板専有面積が低減されます。STは、ディスクリート部品で実装されることが多いマッチング、フィルタ、およびプロテクション機能を1パッケージに集積して、最終製品の機能拡充や、機器の小型化を柔軟に実現します。STのRFアプリケーション向けIPD(Integrated Passive Devices)、高速ライン向けECMF™シリーズ、およびマイクロパッケージに封止されたESDサプレッサは最高レベルの集積度を提供します。
STのマイクロパッケージ・ファミリに今回追加された最新且つ先進のデバイスの1つに、01005サイズの表面実装パッケージに封止された、電圧サージから繊細な回路を保護する、世界最小のシングルラインTVSであるESDAVLC6-1BV2が含まれます。
Feedback Form
Customer Feedback