STは、世界レベルの大規模生産能力を持ち、優れた供給サービスおよび品質レベルを備えた、ロジック回路のリーディング・メーカーです。STのポートフォリオは、1.8V、2.5V、3.3V、5V、および20Vまでの設計に対応するように設計されています。 STのパッケージは、携帯アプリケーション、コンスーマ、コンピュータ、家電製品、および産業アプリケーションまで適合します。
オートモーティブ・グレードの製品も提供しています。