STの低ドロップアウト(LDO)レギュレータは、低ドロップアウト電圧、低静止電流、高速過渡応答、低ノイズ、および良好なリップル除去比の最適な組合せを提供しています。
特に、以下の機能を備える超低ドロップアウト(ULDO)レギュレータは、コンスーマおよび携帯型医療機器のバッテリ駆動アプリケーションに最適です。
- バッテリ駆動時間を延ばす超低静止電流(最小1 µA)
- 最小フットプリントを実現する小型パッケージ・オプション(0.69 x 0.69 mmのCSPを含む)
高いPSSR(電源電圧変動除去比)と低いノイズにより、信号パス全体で幅広い入力電圧および出力電流にわたって信号の信頼性を維持します。